??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
AS4201-X785 - Pilot port: Female thread/Valve side:One-touch fitting
Stückliste
AS4201-04-F12S-X785
Model
Applicable tubing O.D.
mm
T1
T3
H1
17 mm
H2
24 mm
D1
22.3 mm
D2
28.5 mm
L1
36.1 mm
L2
50.4 mm
L3
mm
L5
mm
A
mm
M1
mm
Mass
g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen