??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
AS3500 - Standard Type In-line Push Locking Type
Спецификация
AS3500-02
GUI
Ordering source area code
Thread
Material for handle
Model
Port size
L1
56 mm
L2
45.5 mm
L3
5.25 mm
L4
25 mm
L5
13.25 mm
L6
20.6 mm
L7MAX
68.5 mm
L7MIN
61.5 mm
L8
26 mm
D
5.5 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей