??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
AS3500 - Standard Type In-line Push Locking Type
Lista materiale
AS3500-02
GUI
Codice di zona
Thread
Material for handle
Modello
Misura attacco
L1
56 mm
L2
45.5 mm
L3
5.25 mm
L4
25 mm
L5
13.25 mm
L6
20.6 mm
L7MAX
68.5 mm
L7MIN
61.5 mm
L8
26 mm
D
5.5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD