??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
AS3500 - Standard Type In-line Push Locking Type
Nomenclature
AS3500-02
GUI
Code du pays
Thread
Material for handle
Modèle
Orifice
L1
56 mm
L2
45.5 mm
L3
5.25 mm
L4
25 mm
L5
13.25 mm
L6
20.6 mm
L7MAX
68.5 mm
L7MIN
61.5 mm
L8
26 mm
D
5.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés