??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC (JP)
Beschreibung
AS3500 - Standard Type In-line Push Locking Type
Stückliste
AS3500-02
GUI
Ländercode
Thread
Material for handle
Modell
Anschlußgröße
L1
56 mm
L2
45.5 mm
L3
5.25 mm
L4
25 mm
L5
13.25 mm
L6
20.6 mm
L7MAX
68.5 mm
L7MIN
61.5 mm
L8
26 mm
D
5.5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen