AS1301FSG1-M5-03
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as13_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS1301FSG1-M5-03},{GUI=AS13*1FSG1-M5*-03},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=5/32},{T=M5x0.8},{D1=8.2},{D2=9.4},{D3=9.4},{L1=11.6},{L2=19.8},{L3=17.5},{L4=33.8},{L5=39},{A=35},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{TX1=M5},{PPATH=as13_1fsg_inch/assembly/as13_1fsg_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS13_1FSG (Inch) - 带指示器的速度控制阀/万向型/不锈钢型
明细表
AS1301FSG1-M5-03
GUI
AS13*1FSG1-M5*-03
AS13*1FSG1-M5*-03
型号
AS1301FSG1-M5-03
AS1301FSG1-M5-03
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
D
5/32
5/32
T
M5x0.8
M5x0.8
H
8
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
9.4
mm
D3
9.4
mm
L1
11.6
11.6
mm
L2
19.8
19.8
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
33.8
33.8
mm
L5
39
mm
A
35
mm
M
13.3
mm
W1
13.6
mm
Y
9.6
mm
质量
7
7
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型