AS1200-U10/32
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body/as1200-4200.prj},{NB=AS1200-U10/32},{GUI=AS12*0-U10/32},{J1=7.000},{IDNR=},{MODEL=AS},{BODY=(1) M3-M5},{STYLE=(2) Direct connection elbow},{CONTROLLED=0},{THREAD=},{OPTIONS=},{LOPTION=},{PORT=(U10/32) 10-32UNF},{T1=10-32UNF},{RA1=5},{RP1=0.0},{ND1=0.000},{NDU1=4.826},{T2=10-32UNF},{T2N=5.000},{T2K=4.13},{L1=10.0},{L2MAX=28.3},{L2MIN=25.5},{L2=28.3},{L3=10.3},{D1=9.0},{D2=9.0},{AMAX=25},{AMIN=22.2},{A=25.0},{B=11.90},{C1=3.10},{C2=0.00},{D=1.30},{E=2.00},{F=2.0},{I=0.5},{J=9.24},{KN=3},{KK=2.62},{L=5},{M=8.00},{N=3.330},{O=0.0},{P=0.0},{Q=0.00},{R=0.00},{S=4},{T=1},{C=2.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS1200-4200 - 표준 타입 (실린더직결형 엘보타입)
BOM
AS1200-U10/32
GUI
AS12*0-U10/32
AS12*0-U10/32
J1
7.000
7.000
mm
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
나사
(-) 유니파이 나사
(-) 유니파이 나사
옵션
(-) 없음
(S) Seal 부착
(-) 없음
(S) Seal 부착
Lock nut option
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
(-) 로크 너트 육각
(J) Lock 너트 둥근형
T1
10-32UNF
10-32UNF
T2
10-32UNF
10-32UNF
H
8.0
8.0
mm
L1
10.0
10.0
mm
L2 MAX.
28.3
28.3
mm
L2 MIN.
25.5
25.5
mm
L3
10.3
10.3
mm
D1
9.0
9.0
mm
D2
9.0
9.0
mm
A MAX.
25
25
mm
A MIN.
22.2
22.2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성