??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
AS12_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ
部品表
AS1201FSG-U10/32-23
GUI
型式
制御方式
目盛方向
オーダーメイド仕様
D
mm
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39.0 mm
A
35.0 mm
M
mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
質量
g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)