AS1201FSG-U10/32-23
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fsg_asmtab.prj},{NB=AS1201FSG-U10_32-23},{GUI=AS12*1FSG*-U10/32-23},{CONTROL=0},{SCALE=},{OMSC=},{D=3.2},{T=10/32UNF},{H=8},{D1=7.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39.0},{A=35.0},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=U10/32},{PORT=23},{TX1=U10_32},{PPATH=as12_1fsg/assembly/as12_1fsg_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS12_1FSG - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
明细表
AS1201FSG-U10/32-23
GUI
AS12*1FSG*-U10/32-23
AS12*1FSG*-U10/32-23
型号
AS1201FSG-U10/32-23
AS1201FSG-U10/32-23
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
指示方向
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(10-) 洁净
D
3.2
3.2
mm
T
10/32UNF
10/32UNF
H
8
mm
D1
7.2
7.2
mm
D3
9.4
mm
L1
17.2
17.2
mm
L2
21.7
21.7
mm
L3
16.9
16.9
mm
L4
39.0
mm
A
35.0
mm
M
13.3
13.3
mm
W1
13.6
mm
W2
15.1
mm
X
5.5
mm
Y
9.6
mm
质量
7
7
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型