??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
AS - Vite di arresto regolabile
Lista materiale
11004992 Vite di arresto regolabile AS 08/40
N. di catalogo
11004992
Tipo
AS 08/40
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
DiametroD1
5.5 mm
DiametroD2
4 mm
Filettatura G1
M 8x1
Filettatura G2
M 10x1
Lunghezza L1
57 mm
Lunghezza L2
12 mm
Lunghezza L3
40 mm
Lunghezza L4
3 mm
Lunghezza L5
2 mm
Lunghezza L6
4 mm
Lunghezza L7
7 mm
Larghezza chiave SW1
10 mm
Larghezza chiave SW2
10 mm
CTN Huttwil
73182910
CTN Amberg
84799070
Peso
0.021 kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD