??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
AS-958250-184 - Parts
Bill of material
AS-958250-184
Model Number
AS-958250-184
Mounting Positions
Conduit Hole Position
A
230 mm
AA
1 Pollici
AB
243.0783 mm
AC
194.6737 mm
AE
152.0875 mm
AF
45.6709 mm
B
170 mm
BA
69.85 mm
C
408.6 mm
D
114.3 mm
E
95.3 mm
ES
45 mm
2F
139.7 mm
G
17 mm
H
11 mm
J
40 mm
N-W
69.9 mm
O
51.5 mm
P
250 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
T
290.8 mm
U
28.575 mm
V
68.58 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD