AS2301FG-02-03A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a_inch.prj},{NB=AS2301FG-02-03A_Inch},{GUI=AS23*1FG-02-03(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=5/32},{OD=3.969},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=8.2},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=16.5},{L3=17.5},{L4=40.1},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=03},{NO=11.000},{MASS1=18},{MASS2=19},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=15.100},{X10=4.100},{Y10=0.900},{X11=7.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=29.900},{L22=30.000},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_3_1FG_A (Inch) - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式
明细表
AS2301FG-02-03A
GUI
AS23*1FG-02-03(S)A
AS23*1FG-02-03(S)A
型号
AS2301FG-02-03A
AS2301FG-02-03A
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
螺纹种类
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
密封形式
(-) 无
(S) 带密封剂
(-) 无
(S) 带密封剂
金属零件材质
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
适合管子外径
5/32
5/32
OD
3.969
3.969
mm
T
1/4
1/4
H
17
17
mm
D1
8.2
8.2
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
16.5
16.5
mm
L2
29.900
29.900
mm
L3
17.5
17.5
mm
L4
40.1
40.1
mm
Unlock
36.6
36.6
mm
Lock
35.0
35.0
mm
Unlock
31.1
31.1
mm
Lock
29.5
29.5
mm
M
13.3
13.3
mm
质量
18
18
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型