AS2301FG-02-06A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a.prj},{NB=AS2301FG-02-06A},{GUI=AS23*1FG-02-06(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=10.4},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=19.0},{L3=21.4},{L4=43.9},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=06},{NO=12.000},{MASS1=20},{MASS2=21},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=18.950},{X10=6.790},{Y10=0.900},{X11=9.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=33.800},{L22=33.900},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=5.40},{TH=10.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_3_1FG_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式
明细表
AS2301FG-02-06A
GUI
AS23*1FG-02-06(S)A
AS23*1FG-02-06(S)A
型号
AS2301FG-02-06A
AS2301FG-02-06A
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
螺纹种类
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
密封形式
(-) 无
(S) 带密封剂
(-) 无
(S) 带密封剂
金属零件材质
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂:凡士林
(-X21) 无润滑脂(密封材质氟涂层)+节流阀(无单向阀)
(-X214) 节流阀(无单向阀)
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
H
17
17
mm
D1
10.4
10.4
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
19.0
19.0
mm
L2
33.8
33.8
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
43.9
43.9
mm
Unlock
36.6
36.6
mm
Lock
35.0
35.0
mm
Unlock
31.1
31.1
mm
Lock
29.5
29.5
mm
M
13.3
13.3
mm
质量
20
20
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型