AS2301F-02-08SD
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_3_1f_d.prj},{NB=AS2301F-02-08SD},{GUI=AS23*1F-02-08SD},{MODEL1=AS23},{MODEL2=1F-02-08SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R 1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=12.9},{D4=7.2},{L1=18.3},{L2=35.2},{L3=28.2},{L4=45.1},{L5=40.2},{L6=1.2},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=44},{TRA=13.157},{TRL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D5=13.000},{D6=18.500},{H8=11.390},{H9=1.500},{H10=1.500},{D7=15.200},{D8=9.000},{N=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_3_1F_D - 用螺丝刀调整的速度控制阀带快换接头/标准型
明细表
AS2301F-02-08SD
GUI
AS23*1F-02-08SD
AS23*1F-02-08SD
型号
AS2301F-02-08SD
AS2301F-02-08SD
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
定制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
D
8.0
8.0
mm
T
R 1/4
R 1/4
H
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
12.9
12.9
mm
D4
7.2
7.2
mm
L1
18.3
18.3
mm
L2
35.2
35.2
mm
L3
28.2
28.2
mm
L4
45.1
45.1
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.2
1.2
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
18.5
18.5
mm
质量
44
44
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型