AS2052FSG-06A
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_fsg_a_asmtab.prj},{NB=AS2052FSG-06A},{GUI=AS2052FSG-06A},{MODEL=AS2052FSG-06A},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=9.7},{Y=12.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=15.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=42.6},{L4MIN=41.1},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=13.2},{NUMBER=6},{PPATH=as_fsg_a/assembly/as_fsg_a_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_2FSG_A - 带紧凑型指示器的速度控制阀/不锈钢系列/直通型
明细表
AS2052FSG-06A
GUI
AS2052FSG-06A
AS2052FSG-06A
型号
AS2052FSG-06A
AS2052FSG-06A
订制规格
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-) 无
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-X21) 无润滑脂 (密封材质氟涂层) + 节流阀 (无单向阀)
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
适合管子外径
6.0
6.0
D1
12.8
12.8
mm
X
9.7
9.7
mm
Y
12.0
12.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
15.0
15.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
54.2
54.2
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
42.6
42.6
mm
L4MIN
41.1
41.1
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
质量
13.2
13.2
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型