AS2201F-N02-05SD
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_d_inch.prj},{NB=AS2201F-N02-05SD},{GUI=AS22*1F-N02-05SD},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-N02-05SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{T=NPT 1/4},{H=17.5},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=7.2},{L1=25.2},{L2=34.5},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.2},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=40.000},{DRA=4.760},{RA=13.716},{RL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D4=13.000},{D5=10.200},{D6=5.750},{D7=8.300},{L6=1.500},{L7=1.590},{L8=10.700},{L9=0.890},{N=11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
AS_2_1F_D (英制) - 用螺丝刀调整的速度控制阀带快换接头/金属弯头型
明细表
AS2201F-N02-05SD
GUI
AS22*1F-N02-05SD
AS22*1F-N02-05SD
型号
AS2201F-N02-05SD
AS2201F-N02-05SD
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
定制规格
(-) 无
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
(-X12) 润滑剂: 凡士林
(-) 无
(-X214) 节流阀 (无单向阀)
(-X21) 禁油处历卡密封 (氟保护膜) + 节流阀 (无单向阀)
(-X12) 润滑剂: 凡士林
D
3/16
3/16
T
NPT 1/4
NPT 1/4
H
17.5
17.5
mm
D1
12.8
12.8
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
7.2
7.2
mm
L1
25.2
25.2
mm
L2
34.5
34.5
mm
L3
17.7
17.7
mm
L4
40.2
40.2
mm
L5
1.2
1.2
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
16.5
16.5
mm
质量
40.000
40.000
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型