??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
ARTICULATION CONV. ROULEAUX PORTANT - P22 - ROULEAU PA - GOUJON INTÉGRÉ -
Nomenclature
149047003
Rèfèrence
149047003
Longueur
137 mm
Longueur
194 mm
Longueur
215 mm
Longueur
54.8 mm
Longueur
2.8 mm
Longueur
32 mm
Longueur
55.0 mm
Diamètre
20.0 mm
Entraxe
22 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés