??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FM
Description
ARTICULATION CONV. ROULEAUX PORTANT - P22 - ROULEAU PA BOITIER A BRIDES - GOUJON CUIVRE
Nomenclature
149047005
Rèfèrence
149047005
Longueur
137 mm
Longueur
194 mm
Longueur
215 mm
Longueur
9.0 mm
Longueur
32.0 mm
Longueur
55 mm
Longueur
2.8 mm
Longueur
54.8 mm
Diamètre
20 mm
Entraxe
22 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés