??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Gelenkarmleuchten
Bill of material
EA562100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
LED-Leuchten werden in nahezu jedem Industriebereich benötigt. Eine abgestimmte Beleuchtung auf den jeweiligen Arbeitsplatz sorgt für bessere Sicht, steigert die Fertigungsqualität, erhöht die Arbeitssicherheit und hilft außerdem, Energiekosten zu sparen. Die schaltzyklenunabhängige lange Lebensdauer reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Verfügbarkeit. LED-Leuchten werden für die Ausleuchtung von Werkplätzen, Arbeitsbereichen von Maschinen, Schaltschränken und etlichen weiteren Einsatzgebieten verwendet.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ausführung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Leuchtenfußes
Bauform
Besonderheiten
Schaltstelle integriert
Leuchtmittel
Lichtart
Risikogruppe
1
Schutzart (IP)
Schutzklasse
Verpolungssicher
Streuverhalten Frontscheibe
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff des Leuchtenkopfes
Ader-Zahl
Werkstoff Frontscheibe
Anzahl der LEDs
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)
Bemessungsbetriebsstrom
Farbtemperatur
Kabellänge
Breite
Höhe
Leistung
Länge
Polzahl
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Öffnungswinkel
Betriebsspannung (DC)
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей