??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Luminarias de brazo articulado
Lista de materiales
EA562100
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Las lámparas LED se requieren en casi todas los sectores industriales. Una iluminación ajustada al puesto de trabajo en cuestión proporciona una mejor visibilidad, aumenta la calidad del acabado, aumenta la seguridad en el trabajo y, además, contribuye a ahorrar costes energéticos. La vida útil, independientemente de los ciclos de conexión, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad. Las lámparas LED se usan para iluminar puestos de trabajo, zonas de trabajo de máquinas, armarios de distribución y todo tipo de ámbitos de aplicación.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la base de la luz
Diseño
Particularidades
punto de conmutación integrado
Medios luminosos
Tipo de luz
Grupo de riesgo
1
Grado de protección (IP)
Clase de seguridad
Con protección contra la inversión de polaridad
Dispersión de luz sobre cristal delantero
Material de la carcasa
Aluminio
Material del cabezal luminoso
Número de hilos
Material del cristal delantero
Cantidad de LEDs
Intensidad de la iluminación a una distancia de 500mm
Intensidad de la iluminación en el centro (distancia 1m)
Corriente de funcionamiento asignada
Temperatura del color
Longitud de cable
Ancho
Altura
Potencia
Longitud
Número de polos
Tensión de servicio (CA 50Hz)
Ángulo de apertura
Tensión de servicio (CC)
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD