카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
TB22LC0814
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap TB Version
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap_tb/art_tb22lc.prj},{NB=TB22LC0814},{VERSION=},{D=8},{G=1/4},{N=6.8580},{A=9.5},{B=46.8},{C=14.0},{E=22.8},{SW=14},{PBOX=25},{CODEX=22LC0814},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{CODEY=7},{L1=1.900},{L2=1.300},{L3=1.600},{D2=9.700},{D3=14.000},{L4=2.000},{DB1=14.500},{L5=10.000},{D4=11.500},{SWH1=19.300},{ND=7.000},{RX=9.500},{RY=9.500},{DB=6.000},{DS=3.200},{BB=11.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
ART. TB22LC - Swivel longer L male adaptor tapered
Bill of material
TB22LC0814
Code
TB22LC0814
TB22LC0814
Version
Main series
Main series
øD
8
8
mm
G
1/4
1/4
mm
A
9.5
9.5
mm
B
46.8
46.8
mm
ØC
14.0
14.0
mm
E
22.8
22.8
mm
SW
14
14
Parts in the box
25
25
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성