카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
280614
Pneumax
Fittings
Flow regulators
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/regolatori_flusso/art_28.prj},{NB=280614},{VRS=},{D=6.2},{G=1/4},{GX=13.157},{A=6.0},{H=6.4},{L1=25.5},{L=39.4},{SW=17},{PBOX=25},{L2=17.000},{L3=3.300},{SWH=10.700},{L4=0.000},{L5=2.000},{L6=1.300},{L7=1.500},{L8=13.000},{L9=17.300},{L10=6.650},{L11=0.000},{L12=1.800},{L13=14.900},{W1=9.000},{W2=8.400},{W3=3.650},{W4=0.000},{W5=5.500},{W6=4.000},{W7=5.500},{W8=4.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=1.200},{D2=4.200},{CH1=0.500},{CH2=0.000},{GH1=4.300},{GH2=0.900},{GW1=5.600},{SEALH=6.510},{SEALW=6.450},{SEALR=0.890},{IMG1=_immagini/regolatori_di_flusso/regolatori},{CODEX=0614}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
ART. 28 - Orientable flow regulator for valve
Bill of material
280614
Code
280614
280614
Version
MAIN SERIES
B SERIES
OT SERIES
MAIN SERIES
B SERIES
OT SERIES
ØD
6.2
6.2
mm
G
1/4
1/4
ØA
6.0
6.0
mm
H
6.4
6.4
mm
L1
25.5
25.5
mm
L
39.4
39.4
mm
SW
17
17
mm
Parts in the box
25
25
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성