카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
2206L0
Pneumax
Fittings
Brass push-in fittings
RAP (Versions Standard/B/OT/S/A)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_ottone/rap/art22l0.prj},{NB=2206L0},{CODEX=2206L0},{VERSION=},{D1=6},{D2=6},{L3=19.500},{X1=5.100},{PBOX=50},{X2=5.500},{X3=1.100},{X4=11.300},{X5=9.000},{X6=12.500},{X7=4.900},{X8=8.900},{X9=11.000},{X10=11.600},{X11=4.000},{X12=8.000},{X13=1.800},{X14=11.000},{X15=1.600},{IMG1=fittings/automatici_in_ottone/rap/img/titanrap}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
Art. 22L0 - Plug-in elbow connector
Bill of material
2206L0
Codice
2206L0
2206L0
Codice
2206L0
2206L0
VERSION
MAIN SERIES
B SERIES
MAIN SERIES
B SERIES
ØD1
6
6
mm
ØD2
6
6
mm
L1
28.500
28.500
mm
L2
23.900
23.900
mm
L3
19.500
19.500
mm
Part in the box
50
50
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성