??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
ARNM000 - RACORES PARA TUBOS ATNM Ø5 mm
Lista de materiales
ARNM000
Dimensiones Máximas
H24 X Ømax 12 mm
Conexión Macho A
M6 mm
Conexión Macho B
M8 x 1 mm
Llave Hexagonal
CH 10 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD