??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
ARN000-1/4 - FITTINGS FOR ATN Ø5
Bill of material
ARN000-1/4
Maximum Dimension
H29 X Ømax 22 mm
Male Connection A
1/4 G Дюйм
Male Connection B
M12 x 1,5 mm
Hexagonal Key
CH 19 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей