WSRDW33541
Eaton Crouse-Hinds
Plugs and Receptacles
Interlocked Heavy Duty Plugs & Receptacles - Non-hazardous
WSRDW Series
Powered by
CAD모델 선택
{coopercrousehinds/plug_and_receptacle/interlocked_hd_pr_non_hazardous/arktite_wsrdw_interlocked_reds/arktite_wsrdw_inerlocked_reds_asmtab.prj},{NB=WSRDW33541},{SERIES=WSRDW},{A=3},{F=4},{CONF=1},{V=600 VAC/250 VDC},{D=7.220},{LOD=},{PPATH=parts/wsrdw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton Crouse-Hinds
Description
Arktite® WSRDW Series - Interlocked Receptacles with Enclosed Disconnect Switches
Bill of material
WSRDW33541
Part No.
WSRDW33541
Series
WSRDW
Amperage
30A
60A
100A
30A
60A
100A
Fusing
Non-fusible
Fusible
Non-fusible
Fusible
Configuration
3 Wire, 3 Pole, Style 1
3 Wire, 4 Pole, Style 2
3 Wire, 3 Pole, Style 1
3 Wire, 4 Pole, Style 2
Voltage
600 VAC/250 VDC
A
16.500
인치
B
16.750
인치
C
24.099
인치
D
7.220
인치
Weight
26.500
LBS.
Level of Detail
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성