??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
ARJ1020F - Miniature Regulator
Lista materiale
ARJ1020F-M5-04
Model
Port size
(M5) M5x0.8
Applicable tubing O.D.
Optional specifications
A
mm
B
mm
C
mm
D
M5x0.8
E
6 mm
F
10.6(Width across flats: 10)
G
3.5 mm
H
15.5 mm
J
50 mm
K
17.2 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD