??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
ARDP_ - Ugelli a spruzzo
Lista materiale
ARDP1-6
Codice componente
Type
ARDP
Materiale
Polipropilene
Pressione di esercizio massima
0.7MPa
Breakdown Torque
15N·m
Heat Resistance Temp
70°C
D
Number of Holes
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
T
R1/4
L
25 mm
A
15 mm
B
10 mm
H
14 mm
Peso
2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD