??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Archive
Lista de peças
6079007
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular de 4" com revestimento exterior para a instalação vertical ou horizontal
Texto da proposta
Bomba multicelular totalmente submersível com impulsores radiais ou semi-axiais em modo de construção celular para a instalação vertical ou horizontal, com dispositivo de afluxo integrado. Motor de corrente trifásica anticorrosivo para arranque directo com enchimento de glicol e água. Hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e rolamentos autolubrificantes. O arrefecimento do motor efectua-se através do fluido. Por isso, a instalação horizontal deve ser realizada em combinação com uma camisa de arrefecimento. Para o transporte de água para aplicações geotérmicas com uma profundidade máxima de imersão de 200 m e um teor máx. de areia de 50 g/m³. A versão QC está equipada com um cabo de acoplamento rápido para a substituição rápida do cabo eléctrico.
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
95.250 mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
4.0 mm
Diâmetro máx.
98 mm
Dimensões
Rp 1¼
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
237.0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
0.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD