??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
Archive
Lista materiałowa
6079007
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 4" w wersji z płaszczem, do montażu pionowego lub poziomego
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej do montażu pionowego lub poziomego, z wbudowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym. Odporny na korozję silnik indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Hermetyczny silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, z łożyskami samosmarującymi. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Dlatego przy ustawieniu poziomym należy zastosować płaszcz chłodzący. Do tłoczenia wody do zastosowań geotermalnych przy maksymalnej głębokości zanurzenia 200 m i max. zawartości piasku 50 g/m³. W wersji QC przewód jest wyposażony w szybkozłącze umożliwiające łatwą i szybką wymianę.
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
95.250 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
4.0 mm
Max. średnica
98 mm
Wymiary
Rp 1¼
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
237.0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD