??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Archive
Lista materiale
6079007
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
fabbricante
WILO SE
Level Of Detail
breve testo
Pompa a motore sommerso multistadio 4" con struttura a mantello per installazione verticale o orizzontale
testo tenero
Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile, con giranti radiali o semiassiali in struttura componibile per montaggio verticale o orizzontale, con valvola di ritegno integrata. Motore trifase resistente alla corrosione per l'avviamento diretto con riempimento acqua-glicole. Colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, impregnato di resina e con cuscinetti autolubrificanti. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. L'installazione orizzontale pertanto va sempre effettuata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Per il pompaggio di acqua finalizzato a utilizzi geotermici con una profondità massima d'immersione di 200 m e un contenuto massimo di sabbia di 50 g/m³. La versione QC è equipaggiata con un cavo di collegamento rapido per semplificare e velocizzare la sostituzione del cavo della corrente.
Angolo per il primo pozzo
0 mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
diametro foro del bullone
0 mm
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
Dimensioni
90 mm
Dimensioni
95.250 mm
diametro esterno flangia
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
4.0 mm
Diametro max.
98 mm
Dimensioni
Rp 1¼
collegamento diametro esterno tubo
0
Spessore margine di tenuta
0
Dimensioni
mm
Dimensioni
237.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
circuito parziale
0
Dimensioni
mm
numero di fori per viti
0 mm
Dimensioni
0.0 mm
Numero di cavi
1
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD