??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Archive
Lista de materiales
6079007
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Bomba sumergible multietapas de 4" en modelo de camisa para la instalación vertical y horizontal
Texto tierno
Bomba sumergible multietapas e inundable con rodetes radiales o semiaxiales en módulos para el montaje horizontal o vertical, con válvula antirretorno integrada. Motor trifásico resistente a la corrosión para arranque directo con relleno de agua y glicol. Sellada herméticamente con bobinado aislado con barniz, empapada con resina y cojinetes autolubricantes. El motor se refrigera a través del fluido. Por esta razón, la instalación horizontal siempre debe contar con una camisa de refrigeración. Apto para la impulsión de agua para aplicaciones de geotermia con una profundidad de inmersión máxima de 200 m y un contenido máximo de arena de 50 g/m³. La ejecución está equipada con un cable de conexión rápida que permite cambiar de modo rápido y sencillo el cable de corriente.
Ángulo de la primera perforación
0 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
0 mm
Diámetro agujero para perno
0 mm
Diámetro del canto de la junta
0.000 mm
Dimensiones
90 mm
Dimensiones
95.250 mm
Diámetro exterior de la brida
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
4.0 mm
Diámetro máx.
98 mm
Dimensiones
Rp 1¼
Diámetro exterior de la toma
0
Grosor del canto de la junta
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
237.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Círculo graduado
0
Dimensiones
mm
Número de agujeros para tornillos
0 mm
Dimensiones
0.0 mm
Cantidad de cable
1
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD