??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Beschreibung
Archive
Stückliste
6079007
Produktabbildung
Artikelnummer
Typenschlüssel
Hersteller
WILO SE
Level Of Detail
Kurztext
Mehrstufige 4" Unterwassermotor-Pumpe in Mantelbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare, mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe mit radialen oder halb-axialen Laufrädern in Gliederbauweise für den vertikalen oder horizontalen Einbau, mit integriertem Rückflussverhinderer. Korrosionsfreier Drehstrommotor für Direktanlauf mit Wasser-Glykol-Füllung. Hermetisch vergossen mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt und selbstschmierenden Lagern. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Deshalb muss die horizontale Aufstellung in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Zur Förderung von Wasser für Geothermieanwendungen mit einer maximalen Eintauchtief von 200 m und einem max. Sandgehalt von 50 g/m³. Die QC-Ausführung ist mit einem Schnellanschlusskabel zum einfachen und schnellen Austauschen des Stromkabels ausgestattet.
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 mm
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
Durchmesser Dichtkante
0.000 mm
Abmessungen
90 mm
Abmessungen
95.250 mm
Außendurchmesser Flansch
0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
4.0 mm
Max. Durchmesser
98 mm
Abmessungen
Rp 1¼
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
Stärke Dichtkante
0
Abmessungen
mm
Abmessungen
237.0 mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
mm
Abmessungen
0 mm
Abmessungen
0 mm
Teilkreis
0
Abmessungen
mm
Anzahl der Schraublöcher
0 mm
Abmessungen
0.0 mm
Anzahl Kabel
1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen