??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
Archive
Lista de peças
6079242
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Bomba submersível multicelular de 4", modelo de fita de tração, para a instalação vertical ou horizontal
Texto da proposta
Bomba multicelular totalmente submersível para o transporte de água de processo industrial e água potável (aprovação ACS), com impulsores radiais ou semi-axiais em modo de construção celular para a instalação vertical e horizontal, com dispositivo de afluxo integrado. Motor de corrente monofásica ou trifásica anticorrosivo para arranque directo com enchimento de água e glicol. Hermeticamente fundido com bobinagem esmaltada, impregnado em resina e rolamentos autolubrificantes. O arrefecimento do motor efectua-se através do fluido. Por essa razão, a unidade tem de estar sempre submersa. Os valores limite para a temperatura dos líquidos máx. e a velocidade de passagem do fluido mínima têm de ser cumpridos. A instalação vertical pode ser efectuada, opcionalmente, com ou sem a camisa de arrefecimento. A instalação horizontal só é possível em combinação com uma camisa de arrefecimento. Equipamento fornecido: *Bomba submersível com cabo de ligação e aprovação ACS *Variante monofásica, incluindo quadro eléctrico com condensador, protecção térmica do motor e interruptor On/Off *Manual de instalação e funcionamento
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
0 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
0 mm
Diâmetro do furo do parafuso
0 mm
Diâmetro do lábio de vedação
0.000 mm
Dimensões
90 mm
Dimensões
mm
Diâmetro externo da flange
0 mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
4.0 mm
Diâmetro máx.
98 mm
Dimensões
Diâmetro externo do tubo, conexão
0
Espessura do lábio de vedação
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
mm
Dimensões
0 mm
Dimensões
0 mm
Círculo de inclinação
0
Dimensões
mm
Número de orifícios dos parafusos
0 mm
Dimensões
45.0 mm
Número de cabos
1
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD