??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 49
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
Archive
Lista de materiales
4198535
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Level Of Detail
Fabricante
WILO SE
Texto corto
Bomba centrífuga de alta presión, multietapas, de alta eficiencia y de aspiración normal, ejecución vertical con conexiones en línea
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia, ejecución vertical con conexiones en línea. La bomba centrífuga de alta presión y aspiración normal posee en su conjunto una construcción compacta y es fácil de mantener. El eje de la bomba y el eje del motor normalizado según IEC se conectan con ayudan de un acoplamiento de manguito. Un rodamiento de bolas de linterna especial asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. El cojinete intermedio del sistema hidráulico y el eje resistente a la corrosión con manguito de acero inoxidable garantizan una larga vida útil. Las argollas de elevación especiales montadas de manera fija permiten instalar la bomba de manera sencilla. La bomba es apta para el abastecimiento municipal, el abastecimiento de agua y el aumento de presión, los sistemas de circulación industriales y los circuitos de agua de proceso y de agua de refrigeración. Se puede utilizar en equipos contraincendios y sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Sistema hidráulico 2D/3D soldado por láser y con rendimiento optimizado con caudal y desgasificación optimizados *Rodetes, difusores y carcasa escalonada resistentes a la corrosión *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados *Construcción fácil de mantener con una protección del acoplamiento bastante sólida *Homologación para el uso con agua potable para bombas con piezas de acero inoxidable en contacto con el fluido (ejecución de EPDM) Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Helix V *Instrucciones de instalación y funcionamiento *Ejecución PN 16 con bridas ovaladas: Contrabridas de hierro fundido y los tornillos, tuercas y juntas correspondientes Indicaciones sobre la construcción *La protección de motor se debe prever bajo consulta o por parte del propietario. *En su posición de serie, la caja de bornes está alineada con la brida de aspiración, la cual se puede modificar si fuera necesario. *La Wilo-Helix V está equipada con un cierre mecánico fácil de usar de tipo cartucho y con una junta de serie para un mantenimiento sencillo. *El acoplamiento con espaciador (con ≥ 7,5 kW) permite reponer el cierre mecánico sin necesidad de desmontar el motor. *El diseño flexible de linterna disponible en dos alineaciones permite acceder directamente al cierre mecánico. *Para las bombas en las ejecuciones PN 16, PN 25 y Pmáx = 30 bar se pueden adquirir contrabridas DIN redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios. *Los kits de montaje de bypass se pueden adquirir como accesorios.
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC011334
Ejecución
Vertical
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
Material rueda ventilador/bomba
X2CrNi18-9
Material de la conexión
Acero inoxidable
Calidad del material del cuerpo de la bomba
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
m³/h
Altura máxima de elevación
m
Máx. presión de trabajo
bar
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
460 V
Número de fases
3
Frecuencia
60 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
1/min
Regulación de la velocidad del motor
Sin
Modo de regulación de la velocidad
otros
Motor with extended shaft
no
Communication
Sin
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Contacto de conmutación sin potencial
0
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
Temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Conexión 2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
mm
Etapa de presión brida
bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Forma de la brida
Brida
Autocebante
no
Clase de protección (IP)
IP55
Longitud de montaje
mm
Altura de la bomba
mm
Peso
kg
Protección contra explosiones
0
Standard motor
Asincrónico
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
With protection against dry running
no
Admisión
ACS
Cierre mecánico
Con contrabridas ovales
no
Angle electrical cabinet
0 °
Ángulo de la primera perforación
°
Ángulo de la primera perforación
°
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la brida
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro exterior de la toma
mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro agujero para perno
18 mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro del canto de la junta
mm
Diámetro interior nominal
mm
Diámetro interior nominal
mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
Altura de la bomba
mm
Diameter motor
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
28 mm
Dimensiones
mm
Círculo graduado
mm
Círculo graduado
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Número de agujeros para tornillos
Número de agujeros para tornillos
Longitud de trabajo
mm
Longitud de trabajo
mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0.00 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0
Dimensiones
210 mm
Dimensiones
14.5 mm
Dimensiones
203 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
14 mm
Dimensiones
240 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0
Dimensiones
0.0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
236.5 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
0 mm
Dimensiones
310 mm
Ángulo
180 °
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD