??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 49
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
Archive
Kusovník
4198535
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Level Of Detail
Výrobce
WILO SE
Kort text
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Normálně sací vysokotlaké odstředivé čerpadlo má kompaktní celkový design, snadnou údržbu a je mimořádně účinné. Hřídel čerpadla a hřídel standardního motoru dle normy IEC jsou navzájem propojeny přes miskovou spojku, samostatné lucernové valivé ložisko zajišťuje optimální absorpci axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka pro snadnou instalaci čerpadla. Čerpadlo se hodí pro zásobování vodou a zvyšování tlaku, průmyslové oběhové systémy, výrobní vodu a chladicí okruhy. Lze ho používat také v hasicích systémech, pracích zařízeních a na zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Laserem svařená hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku, optimalizovaná z hlediska proudění a odvodu plynu *Oběžná a rozváděcí kola, odolná vůči korozi a vodicí skříň *Doplňovací nádrž optimalizovaná z hlediska proudění a negativní výšky sání NPSH *Konstrukce se snadnou údržbou a mimořádně robustním ochranným krytem spojky *Schválení pro pitnou vodu pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM) Obsah dodávky *Vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix V *Návod k montáži a obsluze Informace o dimenzování *Ochrana motoru na vyžádání nebo k zajištění zákazníkem *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit *Wilo-Helix V je vybaveno uživatelsky optimální mechanickou ucpávkou kartušové konstrukce a standardním těsněním pro snadnou údržbu *Vyjímatelná spojka (od 7,5 kW) umožňuje výměnu mechanické ucpávky, bez demontáže motoru *Flexibilní design lucerny, který je k dostání ve dvou vyrovnáních, umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce *Přípojky pro snímač tlaku na skříni čerpadla dovolují kontrolu a řízení provozu čerpadla (volitelně pro standardní provedení včetně provedení pro agresivní média) *Kulaté protipříruby jsou k dostání jako příslušenství z nerezové oceli nebo litiny *Obtokové soupravy lze dodat jako příslušenství
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC011334
Provedení
Svisle
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Oběžné kolo
Nerezová ocel
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
bar
Elektrické připojení
Připojovací svorky
Cable length
0 mm
Dimenzované napětí
460 V
Počet fází
3
Kmitočet
60 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
Izolační třída podle IEC
F
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
Bez
Druh regulace otáček
ostatní
Motor s prodlouženou osou
žádný
Communication
Bez
Radio standard Bluetooth
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
Potential free switch contact
0
With communication interface RS-485
ne
With communication interface RS-232
ne
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
Supporting protocol for KNX
ne
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
Supporting protocol for LIN Bus
ne
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-20.0 °C
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
Připojení strany přítoku
Příruba
Průměr, připojení přítoku
Průměr, připojení přítoku
mm
Tlakový stupeň příruby
bar
Connection standard inlet side
EN 1092-1
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
bar
Connection standard outlet side
EN 1092-1
Flange shape
Příruba
Samonasávací
žádný
Třída krytí (IP)
IP55
Konstrukční délka
mm
Výška čerpadla
mm
Hmotnost
kg
Chráněno proti výbuchu
0
Standard motor
Asynchronní
Energetická třída motoru
IE3
With protection against dry running
žádný
Přijetí
ACS. KTW. WRAS
Mechanická ucpávka
S oválnými protipřírubami
žádný
Angle electrical cabinet
0 °
Angle to first bolt hole
°
Angle to first bolt hole
°
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
mm
Width oval flange
0 mm
Width oval flange
0 mm
Outer diameter of flange
mm
Outer diameter of flange
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Outer pipe diameter connection
mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter bolt hole
18 mm
Diameter sealing edge
mm
Diameter sealing edge
mm
Nominal inner diameter
mm
Nominal inner diameter
mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Thickness sealing edge
3.0 mm
Výška čerpadla
mm
Diameter motor
mm
Height to bottom side electrical cabinet
mm
Distance to centre connection
mm
Distance to bottom side motor
mm
Thickness foot
28 mm
Distance to fastening
mm
Pitch circle
mm
Pitch circle
mm
Connection length
mm
Connection length
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
0 mm
Length oval flange
0 mm
Number of bolt holes
Number of bolt holes
Working length
mm
Working length
mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.00 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0
Dimensions
0
Dimensions
210 mm
Dimensions
14.5 mm
Dimensions
203 mm
Dimensions
mm
Dimensions
14 mm
Dimensions
240 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0
Dimensions
0.0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
236.5 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
310 mm
Angle bracket
180 °
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model