??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
Wilo
Descrizione
Archive
Lista materiale
4198865
Produktabbildung
codice articolo
digita il codice
Level Of Detail
fabbricante
WILO SE
breve testo
Pompe centrifughe multistadio ad alta prevalenza regolate elettronicamente, normalmente aspiranti, in acciaio inossidabile, nella versione verticale con raccordi inline
testo tenero
Pompa centrifuga verticale ad alta prevalenza, ad alta efficienza, con raccordi Inline, motore iEC con classe di efficienza del motore IE4 e convertitore di frequenza integrato raffreddato ad aria. Il convertitore di frequenza integrato consente di variare la velocità e la regolazione della pressione e PID. Modi di regolazione *"Controllo della velocità" : manuale tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Pressione costante o variabile: regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o tramite segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di comando costanti (temperatura, portata, pressione....) con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde e segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni di protezione come protezione da sovraccarichi, mancanza d'acqua, tensione di rete insufficiente o sovratensione, elevata temperatura ambiente, mancanza di fase, blocco della pompa e corto circuito. Le segnalazione di guasto vengono visualizzate sul display. Ingresso: *In1: ingresso, segnale di sensore 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: ingresso, valore di consegna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Uscita: *uscita tensione +24 V con carico max. del contatto di 50 mA *Segnalazione cumulativa di funzionamento e di blocco libera da potenziale *Est. Modalità ON/OFF. Comunicazione a infrarossi *Vano per innesto di moduli IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON per il collegamento al sistema di automazione degli edifici Il collegamento dell’albero del motore e della pompa avviene mediante aggancio a tenda. Uno speciale cuscinetto a rotolamento con lanterna garantisce un’ottimale assorbimento delle forze assiali. Facile installazione della pompa grazie a speciali occhielli di sollevamento altamente resistenti. La pompa è indicata per l’uso nell’alimentazione idrica e la pressurizzazione, in sistemi di circolazione industriali nonché in circuiti di acqua di processo e circuito di raffreddamento chiusi. È inoltre possibile l’impiego negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Facile funzionamento e configurazione grazie al pulsante verde con funzione di bloccaggio e display *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione per portata e sfiato) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico ottimizzato per portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza Wilo-Helix VE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *La serie Wilo-Helix VE è provvista di tenuta meccanica (X-Seal) a cartuccia di facile utilizzo nonché di guarnizione di serie. *Per le pompe delle versioni PN 16 e PN 25 sono disponibili come accessori le controflange rotonde in ghisa grigia o in acciaio inossidabile, nonché viti, dadi e guarnizioni. *Il giunto spaziatore consente una sostituzione facile e veloce della tenuta meccanica senza smontaggio del motore (motori da 5,5 kW). *Moduli IF innestabili opzionali *I sensori sono disponibili come accessori. *I kit by-pass sono disponibili come accessori.
Denominazione del prodotto
ETIM Class (EC)
EC011334
esecuzione
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
materiale girante
Acciaio inossidabile
materiale girante
X2CrNi18-9
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
max. volume di trasporto
m³/h
max. altezza di trasporto
m
pressione di lavoro massima
bar
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
Kabellänge
0 mm
tensione nominale
V
numero di fasi
frequenza
50. 60 Hz
Corrente nominale
A
potenza di uscita del motore (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
classe di isolamento secondo IEC
F
numero di giri
1/min
controllo velocità di giri motore
integrato
tipo di controllo velocità di giri
modulante
Motor with extended shaft
no
Communication
standard radio Bluetooth
0
standard radio WLAN 802.11
0
standard radio WLAN 802.11
0
Radio standard 5G
0
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
Interface pulse counter
0
contatto privo di potenziale (pulito)
0
con interfaccia di comunicazione RS 485
con interfaccia di comunicazione RS 232
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
supporta protocollo EIB
supporta protocollo PROFIBUS
supporta il protocollo per PROFINET IO
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Supporting protocol for Modbus TCP
0
Supporting protocol for Modbus RTU
0
Supporting protocol for BACnet MS/TP
Supporting protocol for BACnet IP
Supporting protocol for LON/LONWorks
Supporting protocol for LIN Bus
temperatura media (funzionamento continuato)
°C
temperatura ambiente
-15.0 °C
Connection on supply side
Diametro di collegamento fornitura laterale
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard inlet side
collegamento 2
diametro collegamento lato pressione
Diametro di collegamento lato mandata
mm
livello di pressione flangia
bar
Connection standard outlet side
forma della flangia
Self-priming
no
grado di protezione (IP)
IP55
lunghezza di montaggio
mm
altezza della pompa
mm
peso
kg
antideflagrante
-
Standard motor
Asincrono W/ FC
Classe di efficienza energetica motore
With protection against dry running
omologazione
ACS
Tenuta meccanica
With oval counterflanges
Angle electrical cabinet
0 °
Angolo per il primo pozzo
°
Angolo per il primo pozzo
°
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
Width oval flange
mm
Width oval flange
mm
diametro esterno flangia
mm
diametro esterno flangia
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
collegamento diametro esterno tubo
mm
diametro foro del bullone
mm
diametro foro del bullone
mm
Diametro margine di tenuta
mm
Diametro margine di tenuta
mm
diametro nominale
mm
diametro nominale
mm
Spessore margine di tenuta
mm
Spessore margine di tenuta
mm
altezza della pompa
mm
Diameter motor
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
circuito parziale
mm
circuito parziale
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Width electrical cabinet
mm
Length electrical cabinet
mm
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
Centre-to-centre holes
mm
Centre-to-centre holes
mm
Length oval flange
mm
Length oval flange
mm
numero di fori per viti
numero di fori per viti
lunghezza di lavoro
mm
lunghezza di lavoro
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0.00 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0
Dimensioni
0.0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
0 mm
Dimensioni
mm
Angolare
180 °
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD