ARC01-4010-4060
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
40 series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/40series/arc01_03-4010.prj},{NB=ARC01-4010-4060},{CODE=ARC01-4010-4060},{TYPE=Aluminum alloy end cap},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblast oxidation},{WEI=30.5},{SF=H4060},{NO=Aluminum alloy end cap with screw AIF31-M8-L16 and the corresponding use of thread sleeve},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ARC01_03-4010 - Special fitting, sealing plate part 40 series slot width 10.2 aluminum alloy end cover, decoration class
Bill of material
ARC01-4010-4060
code
ARC01-4010-4060
ARC01-4010-4060
type
Aluminum alloy end cap
material
A6063-T5
Surface treatment
Sandblast oxidation
Sandblast oxidation
weight
30.5
g/pcs
Suitable for profiles(AOB02)
H4060
Notes
Aluminum alloy end cap with screw AIF31-M8-L16 and the corresponding use of thread sleeve
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성