您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ARC01-4010-4060
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/40series/arc01_03-4010.prj},{NB=ARC01-4010-4060},{CODE=ARC01-4010-4060},{TYPE=Aluminum alloy end cap},{MAT=A6063-T5},{SUR=Sandblast oxidation},{WEI=30.5},{SF=H4060},{NO=Aluminum alloy end cap with screw AIF31-M8-L16 and the corresponding use of thread sleeve},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ARC01_03-4010 - 专用配件 封板部分 40系列槽宽10.2 铝合金端盖 装饰类
明细表
ARC01-4010-4060
代码
ARC01-4010-4060
ARC01-4010-4060
类型
铝合金端盖
材质
A6063-T5
表面处理
喷砂氧化
喷砂氧化
重量
30.5
g/pcs
适用型材(AOB02)
H4060
备注
铝合金端盖AIF31-M8-L16与相应螺纹套使用
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型