??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
AR000 - FITTINGS FOR AT HOSES
Bill of material
AR000
Maximum Dimension
H31 X Ømax 17 mm
Male Connector
1/8 G 인치
Connection B
7/16-20 MASCHIO 인치
Hexagonal Key
CH 14 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드