??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 11
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
AR/PT 7 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Malzeme listesi
AR/PT7,5-50-T2.3
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
2 mm
Diameter
45 mm
Kol çapı
25 mm
Min.Basınç
20 bar
Nominal Sarj Basıncı
115 bar
Working temperature
100 ÷ 120 °C
Son kuvvet
565 daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Hacim
cm³
Yüzey
4.91 mm
Maksimum Hız
1.0 m/s
Ağırlık
Kg
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir