??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
AR/PT 7 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Stückliste
AR/PT7,5-50-T2.3
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
2 mm
Durchmesser
45 mm
Stangendurchmesser
25 mm
Druck min.
20 bar
Ladedruck Nominal
115 bar
Working temperature
100 ÷ 120 °C
Anfangkraft
565 daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Volumen
cm³
Oberfläche
4.91 mm
Höchstgeschwindigkeit
1.0 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen