??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 15
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
AR/PT 10 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Malzeme listesi
AR/PT10-80-T1.3
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Diameter
50 mm
Kol çapı
28 mm
Min.Basınç
20 bar
Nominal Sarj Basıncı
125 bar
Working temperature
80 ÷ 100 °C
Son kuvvet
770 daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Hacim
cm³
Yüzey
6.15 mm
Maksimum Hız
1.0 m/s
Ağırlık
Kg
Min sıcaklık
0 °C
Max sıcaklık
80 °C
Min sıcaklık
°C
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir