??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 18
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
AR/C 15 - ISO forces, reduced height
Malzeme listesi
AR/C15-50.3-C
-
Kurs
mm
Toplam Boy
mm
Min.Boy
mm
Kurs Rezervi
3 mm
Çap
75 mm
Kol çapı
36 mm
Bas?nç
bar
Min.Basınç
20 bar
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
Bağlantı
Son kuvvet
daN
eş ısılı son kuvvet
daN
Değişken ısılı son kuvvet
daN
Hacim
Yüzey
10,18 cm2
Velocità massima
1.8 m/s
Ağırlık
Kg
Min sıcaklık
0 m/s
Max sıcaklık
80 m/s
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir