AR5-50.6-C
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/ARF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_arf/sc_500_tab.prj},{NB=AR5-50.6-C(0--)},{CU=50.0},{L=185.0},{LMIN=135.0},{RC=2},{RD=20},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=54.2},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{W=1.29},{Y=MIN},{SIZE=500.000},{DK=20.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.05423},{S2=3.14159},{P2=150},{OSM=3},{PRA=4.000},{SPM=60},{TMAX=80},{TMIN=0},{CODE=AR5-50.6-C},{D=45},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
AR 5 - ISO 11901 Standard
Bill of material
AR5-50.6-C
-
AR5-50.6-C
AR5-50.6-C
Stroke
50.0
50.0
mm
Total length
185.0
185.0
mm
Minimum length
135.0
135.0
mm
Reserves stroke
2
mm
Diameter
45
mm
Rod Diameter
20
mm
Nominal charging pressure
0
0
bar
Pressure min.
20
bar
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Fixing
- ✔
-
-
05570
05570
05917
05917
05917/M
05917/M
04752
04752
06181
06181
05571/C
05571/C
05567/C
05567/C
06024/C
06024/C
06751/C
06751/C
06151
06151
06160
06160
Nominal initial force
0
0
daN
Isothermal end force
0
0
daN
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
Volume
54.2
54.2
cm³
Surface
3.14
cm²
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
1.29
1.29
Kg
Temperature max
80
°C
Temperature min
0
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성