AR1,5-38.6-C(0--)
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/ARF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/ar_arf/sc_150_tab.prj},{NB=AR1,5-38.6-C(0--)},{CU=38.0},{L=126.0},{LMIN=88.0},{RC=2},{D=32.0},{RD=12.0},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=27.3},{S=1.13},{MAXSPEED=1.8},{SIZE=32.0},{FTP=MIN},{FT=MIN},{FS2B=50.000},{ED=1},{V2=0.02734},{P2=150},{OSM=1.000},{PRA=1.000},{SPM=90},{OP=1},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=AR1,5-38.6-C},{W=0.36},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','06179','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','06302','rv_fs2b2.jpg','FC32A','05590/C','rv_fc2.jpg','FCQC32','06837/C','rv_fcqc2.jpg','FSA32','06476/C','rv_fsa2.jpg','FSD32','06755/C','rv_fsd2.jpg'},{FS2A=FS2A 32},{FCA=FC 32A},{FSA=FSA 32},{FCQ=FCQ 32A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=FSD 32},{CODEVW=-},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{S2=1.13097},{FIS=-},{CX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
AR 1,5 - ISO 11901 Standard
Bill of material
AR1,5-38.6-C(0--)
-
AR1,5-38.6-C
AR1,5-38.6-C
Stroke
38.0
38.0
mm
Total length
126.0
126.0
mm
Minimum length
88.0
88.0
mm
Reserves stroke
2
mm
Diameter
32.0
mm
Rod Diameter
12.0
mm
Pressure
0
0
bar
Pressione minima
20
bar
Fixing
- ✔
-
-
06179
06179
06302
06302
05590/C
05590/C
06837/C
06837/C
06476/C
06476/C
06755/C
06755/C
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Initial force
0
0
daN
Isothermal end force
0
0
daN
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
Volume
27.3
27.3
cm3
Surface
1.13
mm
Maximum speed
1.8
m/s
Weight
0.36
0.36
kg
Temperature min
0
°C
Temperature max
80
°C
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성