??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
AQT - Compact cylinder Standard Type / Single Acting : Spring Extend
Bill of material
AQTB20-5T
Ident number
Bore Size
20 mm
Attaching Type
Standard stroke
mm
Body option
Series
Working stroke
mm
Введите значение для POS
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Nut position
mm
Введите значение для POSA
Nut position
mm
cm
inch
ft
Dimensions
34.0 mm
Dimensions
24.5 mm
Dimensions
7 mm
Dimensions
10 mm
Dimensions
47 mm
Thread
M5X0.8
Dimensions
8 mm
Dimensions
9.5 mm
Dimensions
36 mm
Dimensions
5.5 mm
Dimensions
9 Depth 7 mm
Dimensions
10.5 mm
Dimensions
36 mm
Dimensions
12.0 mm
Dimensions
14.0 mm
Thread
M8X1.25
Dimensions
23.5 mm
Dimensions
2 mm
Dimensions
13 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Thread
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей