??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
AQB2005_S55720-S549
Stückliste
S55720-S549
Name des Herstellers
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Produktname
AQB2005 Rel. Druck Anschluss-Set
Produkttyp (ASN)
AQB2005
Vorschau
Detaillierungsgrad
Breite
0.00 mm
Tiefe
0.00 mm
Höhe
0.00 mm
Masse (Netto)
0.00 kg
Produkt-Link
http://www.siemens.com/btproduct?S55720-S549
Bestell-Nummer
S55720-S549
DataNorm-Nummer
S55720-S549
GTIN Nummer
4047625020316
Beschreibungstext
AQB2005 Rel. Druck Anschluss Set
Mengeneinheiten
PCE
Menge pro Verpackungseinheit
1
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
Stand des Hersteller-Katalogs
20210426
ETIM Klassencode
EC011650
ETIM Klassenname
Zubehör für Drucksensor
IfcExportAs
IfcPipeFitting.CONNECTOR
Omni Klassennummer
23-13 23 11 13
OmniClass Titel
Mechanische Mehrzweck-Befestigungselemente
Uni Class code
Pr_20_29_14_15
Zulassungskennzeichen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen