AQ240F-06-06
SMC Corporation
구동제어기기
급속 배기 밸브
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/quick_exhaust_valve/aq_f.prj},{NB=AQ240F-06-06},{MODEL1=AQ240F},{MODEL2=06},{MODEL3=06},{D=6},{DM=6.00},{D1=11.6},{D2=10.0},{L1=40.7},{L2=6.2},{L3=14.7},{L4=26.7},{M1=13.7},{M2=13.7},{CNSMASSEXACT=8},{D3=7.100},{D4=5.650},{L5=14.950},{L6=10.550},{D5=3.500},{D6=3.450},{L7=1.000},{L8=0.230},{L9=3.470},{R=3.200},{R1=3.740},{A1=1.390},{A2=0.460},{A3=1.870},{A4=0.750},{A5=0.000},{A6=0.000},{A7=9.480},{B1=4.500},{B2=0.000},{B3=5.800},{B4=3.140},{B5=5.700},{DD=6.000},{DM1=6.280},{DM2=11.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AQ_F - 원터치 피팅 내장 배기구 피팅 부착
BOM
AQ240F-06-06
형식
AQ240F-06-06
AQ240F-06-06
적용 튜브 외경
6
6
D1
11.6
11.6
mm
L1
40.7
40.7
mm
L2
6.2
6.2
mm
L3
14.7
14.7
mm
L4
26.7
26.7
mm
M1
13.7
13.7
mm
M2
13.7
13.7
mm
질량
8
8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성