??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 19
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-S8M150 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S8M型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-S8M150-28-E-d14
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽15mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
法兰表面处理
本色阳极氧化
衬套材质
发黑
公称宽度
A
17 mm
W
22 mm
带轮形状
d
mm
齿数
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apzaa-s8m.pdf mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели